7X-0405: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0405: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0405
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 0.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 镀锌
    asphalt paver
    AP-900B, AP-1055B, AP-1050B, AP-1000B, BG-230D, AP-650B, BG-210B, BG-260C, BG-2455C, BG-225C, AP-600D, AP-800C, AS2252C AP-800D, BG-225B, BG-240C, AP-555E BG-230, BG-245C, BG555E, AS2302 AP-655D

    track-type tractor
    D6R, D6H XL D6R II D6H, 9 D9R, D11R, 9SU D6K2, D6K2 LGP D10T2, D6H XR D9T, 10 10U D6K LGP D6K2 XL D11T, 59N 58L D10R, D6H II D10N, 10SU D9N, D10T, 59L 58 D6G, D11N, 9U D6K XL D6G2 XL D6R LS 59 D6K

    wheel tractor-scraper
    631G, 633E

    engine - generator set
    3608 3612 3606 3616 C280-12 C280-16

    track-type loader
    953, 963B

    forest products
    227

    engine - industrial
    C280-16 G3608 G3612 G3616 G3606 G3606B

    excavator
    245B, 245D, 245

    earthmoving compactor
    836, 825C, 825