7X-0406: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0406: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0406
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 0.75
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    pipelayer
    572R, 583R, 572R II 583T

    engine - generator set
    3516C C175-16

    underground articulated truck
    AE40 AD45, AD40

    work tool


    wheel-type loader
    992C, 992D

    wheel-type skidder
    525, 515

    engine - industrial
    3516C 3512B 3516B 3516 3512C 3508B SPT343 3512 3508C G3516 3508 3512E SPS343

    off-highway truck
    772B

    asphalt paver
    BG-2455C, BG-2455D, 10 FT 8 FT 10B BG-260C, BG-230, AP-1000B, AP-800D, BG-210B, AP-1055B, AP-1055D, AS2301 BG-225B, AS2251 BG-230D, AP-800C, BG-260D, AP-1000D

    cold planer
    PR-1000C PM-565B, PM-201, PM-565, PR-1000

    track-type tractor
    D4K2 LGP 4A D6T, D4H XL D6H, D3K2 LGP D6R II D8T, D6T LGP 4S D3G, D4H, D4G, D7R, D6R III D4H III D6R, D8R II D5G, D5K2 XL D6T XL PAT D11T, D9R, 6A 7U 6S D6K2, D8R D6T XW D7R II D3K2 XL D6T LGPPAT D11N, D5K2 LGP D6T XL D6T XW PAT D11R, 7S D7R LGP 6SU 11 11U D6K2 LGP D6K LGP 56H 4P D4K2 XL D6H II 57H D6G2 LGP 56 D6K2 XL 11SU D6H XL D7H, 6 54 7SU 4 D6R LGP D6G, D6R XL D7R XR 7A D6G2 XL D6H XR D6K XL 7 55

    road reclaimer
    RM-350B

    wheel dozer
    854K, 854G

    petroleum products
    3512

    track-type skidder
    D4HTSK II 54H 517 D4HTSK III 4P

    excavator
    219, 245, 245B, 215C 245D

    earthmoving compactor
    836, 826C