7X-0407: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0407: 螺栓

    零件号: 7X-0407
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 1.00
    • 螺栓尺寸(in): 1
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 镀锌
    asphalt paver
    10B 8 FT 10 FT BG-225B, AP-800C, AP-1000B, BG-260C, AP-1055B, BG-2455C, BG-210B, BG-230

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    D6R, 6A 56 7U 6SU D11T, D7H, D6H XL D11R, D8N, 8A 8 6S D6H XR D6H, D7R, 7 6 7S D7G2 7A 57H 7S LGP 56H 7SU D6H II 8U 8SU 57

    pipelayer
    572R, 578

    generator
    SR4

    paving compactor
    CS-433B, CP-433B

    engine - generator set
    3512C 3406B

    motor grader
    16G, 16H NA 16H

    track-type loader
    939, 933, 933C

    engine - industrial
    SPT342

    excavator
    245B, 245, 245D