7X-0408: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0408: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0408
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 1.25
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 镀锌
    3500
    G3508 G3516

    pipelayer
    PL83, 561M, 587T, PL87, 583T, 578, 589, 583R, 587R

    wheel tractor-scraper
    TS225 TS180 TS185

    paving compactor
    CB-434, CS-323 CB-434B, CB-434C, CS-563 CB-634D, CP-563, CP-323

    engine - generator set
    3516B G3516 3512B 3512 PM3508 G3516B 3516 3456 G3512 PMG3516 3412C G3512E 3408C G3412 3508 3406B 3508B PM3412 3412 3516C G3508 PM3516 PP3516 3408 PM3512 3408B

    wheel-type loader
    992D, 992C

    engine - industrial
    G3412 G3516 3508B G3512E G3512 G3508 SPS343

    wheel-type skidder
    525, 515

    articulated dump truck
    D250B, D30D, D350D, D300B, D40D, D400D, D25D

    off-highway truck
    MT4400D AC

    asphalt paver
    BG-230, AP-800C, AP-1055B, AP-800D, AS2301 8-16B BG-260C, 10 FT BG-225B, BG-2455C, BG-230D, AP-650B, AP-1050, AP-1000, 10B BG-2255C, BG-2455D, 8 FT AP-1000B, BG-210B, BG-260D, 10-20B 10-20WB AP-655C, AP-1055D, BG-225C, AP-1000D, AS2251

    cold planer
    PR-450, PR-1000C PR-1000, PR-750B, PR-450C

    generator
    SR4 SR4B

    track-type tractor
    D6N D9R, 8A 6A D5M D6H XL 10 D6H, D8R D11T, D6M D9T, D6R, 6S D8T, 58L 56H 57H 6 D11R, 11 D5N 6SU 8 D8R II 59N 59 56 8U D6H XR 8SU 11U 10U D6G, D11N, 10SU 11SU D10N, 59L D8N

    road reclaimer
    SM-350, RR-250B, RM-300, RM500B, SS-250, RM-250C, RM-350, SS-250B, RR-250, RM-350B, RM-500

    wheel dozer
    834B, 834S 834U

    petroleum products
    3512B 3516B

    track-type loader
    939C, 933, 939, 933C, 953C

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    245B, 245

    earthmoving compactor
    826C