7X-0410: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0410: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0410
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 1.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 镀锌
    3500
    G3512H G3508 3512 3512B G3516C G3520E 3516BHD 3516 G3520

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    paving compactor
    CS-533, CP-433B, CS-433B, CS-533C, CP-563, CP-533, CS-563 CP-563C, CS-583, CS-531C, CS-563C CS-323 CP-323, CS-573, CP-533C, CS-531

    engine - generator set
    3508 3516B 3516C 3512 3512B G3520C G3516 C175-16 3516 3516E PM3516 G3520H G3516B G3520E G3520B G3516H G3516C G3516E G3512 3508B 3512C PM3508 XQC1600 PP3516 G3512E PMG3516

    underground articulated truck
    AD40 AE40 AE40 II AD45

    motor grader
    16H, 16G, 16H NA

    forest products
    HH44 DE

    engine - industrial
    SPS342 G3516C G3516E 3508B CPT372

    wheel-type skidder
    515, 525

    track excavators
    390FL

    off-highway truck
    MT4400D AC

    asphalt paver
    BG-2455C, 8 FT BG-260D, AP-500E, AP-1050B, AP-1000B, AP-1000D, BG-2255C, BG-230, AP-655D, AP-800C, 10 FT BG1000E, BG-240C, AP-1055B, BG-230D, AP-650B, 10-20WB BG-225B, AP-1055D, 8-16B BG-2455D, AP-600D, 10-20B 10B AP-900B, BG-225C, AP-800D, AP-655C, BG-260C, BG500E, BG-210B, BG655D, AP-555E BG600D, BG-245C, AP-1055E AP-1000E BG555E, BG1055E

    cold planer
    PR-1000C PR-1000, PM-465

    generator
    SR4B SR4

    track-type tractor
    4 D6N 4P D5H, D6N LGP 4S 5S D4H, 5 5P 55, 5A D5N D6N XL

    road reclaimer
    SS-250, RR-250, RM-350, SM-350, RM-350B

    wheel dozer
    824C, 834U 824S 834B, 834S

    petroleum products
    3516B 3516C 3512 3512C 3512B

    track-type skidder
    527 54H 4P

    excavator
    374D L 374F L 390F L 390D L

    earthmoving compactor
    836