7X-0411: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0411: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0411
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 2.00
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 镀锌
    3500
    G3512H 3512H

    earthmoving compactor
    825C, 815K, 815F, 815B, 825 815F II

    cold planer
    PM-201, PR-1000, PM-565, PM-565B, PR-1000C

    wheel-type loader
    950B/950E 950B, 950E

    engine - generator set
    C32 C27

    petroleum products
    C32 C27

    paving compactor
    CB-534B, CB-534C, CB-634

    off-highway truck
    772B, 776B, 776D, 777B, 777C, 776C

    asphalt paver
    10 FT

    engine - industrial
    SPF343C

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G

    road reclaimer
    SS-250B, RM-250C, RM-350, RM-350B, SM-350, RR-250B