7X-0413: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0413: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0413
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 4.50
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 7
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 镀锌
    earthmoving compactor
    826C, 825 825C

    wheel-type loader
    980F II 980C, 980F, 936, 936E, 970F, G936, 936F

    forest products
    SAT323 SAT322T SAT318 SAT318TSC SAT323T SAT322 SAT318T SAT420

    challenger
    75E, 95E, 65C, VFS70 70C, 75C, 85C, 75D, 85E, 65E, 65D, 85D, VFS50

    engine - generator set
    PM3508 3516B G3516 PMG3516 3516 PM3516 3512B PM3512 3512 PM3412

    petroleum products
    TH48-E70 CX48-P2300 TH48-E80 CX35-C18I CX35-P800

    wheel dozer
    834B, 8A4K 814F II 824C, 814K, 814F, 834S 814B, 834U 824S

    pipelayer
    561N, PL61, 561H, PL72, 561M

    track-type loader
    931, 931C, 933, 933C, 931C II 939C, 935C, 939, 931B, 963B 935C II

    engine - industrial
    SPT342 SPF343C SCT673 G3516 3516B SPF343 SPT343

    track-type tractor
    D4C III D3, D5C PAT D3C, D11R, D11T, D3C II D4C, D5C III 11U D3C III 11SU D4C II 4P D11N, 53 11 3 5A PAT D5C PATLGP D5C

    road reclaimer
    SM-350, RM500B, RM-500, RM-350B, RM-350, RM-300