7X-0414: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0414: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0414
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 5.00
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 7 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 镀锌
    earthmoving compactor
    836, 826C

    wheel-type loader
    936E, 936F, 950G, 992C, 992D, 988B, 936

    petroleum products
    TH48-E70

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    wheel tractor-scraper
    611, 615C II 615C

    track-type tractor
    D6R II D11T, D5H, 58L D6R, 55, 8U 5S 59L 8A 59N 5P 9 8S D10R, 9U D9N, 9SU 58 5 D8L, 8 5A