7X-0416: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0416: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0416
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 6.00
    • 螺栓总长度 - 3(in): 8 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 镀锌
    track-type tractor
    D11T

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G, 651E

    wheel-type loader
    936, 936E

    track-type loader
    933C, 939C, 939, 933

    engine - industrial
    SPF743

    articulated dump truck
    D400D, D40D

    off-highway truck
    794 AC