7X-0417: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0417: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0417
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 6.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 9
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 镀锌
    pipelayers
    PL61

    track-type tractor
    D6R

    pipelayer
    PL61

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    wheel-type loader
    992C, 988F II 992D, 988F

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    off highway trucks
    775FOEM, 773E2LRC

    wheel-type skidder
    530B

    wheel dozers
    834B

    compactors
    836

    off-highway truck
    773F, 794 AC 775F, MT4400D AC 773E

    earthmoving compactor
    836