7X-0418: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0418: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0418
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 7.00
    • 螺栓总长度 - 3(in): 9 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 镀锌
    track-type tractor
    D11T, D7H, 11 D9T, 7A 59N D7R II D10N, D9R, D7R, 10 59L 7 D11R, 7S 10SU D11N, 7U 57H 7SU D7R XR 59 57 D10R, 7S LGP D7R LGP 11SU 58L 11U 10U

    wheel tractor-scraper
    615C, 615C II 615

    pipelayer
    572R II 572R

    paving compactor
    CP-433C, CS-563C CS-573C, CP-563C, CS-583C, CS-431C, CS-433C

    wheel dozer
    854G, 854K

    track-type loader
    931C II 933, 935C II 939

    excavator
    375-A L

    off-highway truck
    777D, 777F, 777B, 777C

    skid steer loader
    257B, 247B, 247, 257