7X-0420: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0420: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0420
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.69
    • 头部高度 - 4(in): 0.72
    • 手柄长度 - 2(in): 0.25
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/8 - 7
    • 表面处理: 镀锌
    track-type tractor
    D6R II D9R, D10R, D7R II D8R II D9T, D10T, D10T2, D10N

    excavator
    245, 245D, 245B, 235D