7X-0427: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0427: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0427
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.87
    • 头部高度 - 4(in): 0.81
    • 手柄长度 - 2(in): 0.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/4 - 7
    • 表面处理: 镀锌
    track-type tractor
    8SU D7R II D6R II 6A D6R III D6R, D6T, D8N, D6T XW 6S D6H, 8 D7H, 7A D6T XL D7R, D6R XL D8T, 8A 6SU 7U 7S D8R II D9T, D6T LGP D6T XL PAT D6H XL 7 56H 57H 6 D6H II D8R D7R XR D6R STD D6H XR 56 7SU D6T LGPPAT 57 8U D6T XW PAT D7R LGP

    pipelayer
    572R II 572R, PL72

    road reclaimer
    RM-250C, SM-350, RM-350, RR-250B, RM-350B, SS-250B

    track type tractors
    D6TXEXLVP D6TXEXW, D6VP D6

    off-highway truck
    MT4400D AC