7X-0430: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0430: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0430
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.87
    • 头部高度 - 4(in): 0.81
    • 手柄长度 - 2(in): 2.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/4 - 7
    • 表面处理: 镀锌
    track-type tractor
    D7R II D6R, D7R, D6R II D6R III D8R D9R, D8R II D9T

    petroleum products
    WSF255 XD WSF255 WS305 XD WSF223 SS WS255 SS WSP305 WSF255 SS WS273 XD WS255 WSP255 WSP223 WS223 XD WS255 XD WSP273 WSF223 WS223 WS223 SS

    wheel-type skidder
    FB518

    excavator
    214B FT 320-A N 325-A L 320 L 213B 325 LN 325-A LN