7X-0434: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0434: 螺栓

    零件号: 7X-0434
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.87
    • 头部高度 - 4(in): 0.81
    • 手柄长度 - 2(in): 5.00
    • 螺栓尺寸(in): 1 1/4
    • 螺栓总长度 - 3(in): 8
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/4 - 7
    • 表面处理: 镀锌
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    wheel-type loader
    966E, 966D, 966F

    wheel dozer
    834S 834B, 834U

    track-type tractor
    D7H, 7 D11N, D11R, D8N, D8R II 7SU 7S 57 8A 7U 8U 8SU D7R, D8R D11T, 7S LGP D7R II 57H 8 7A

    road reclaimer
    RM-350, RM-500, RM-350B, RM500B, SM-350, RM-300