7X-0436: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0436: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0436
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.87
    • 头部高度 - 4(in): 0.81
    • 手柄长度 - 2(in): 6.00
    • 螺栓总长度 - 3(in): 9
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/4 - 7
    • 表面处理: 镀锌
    paving compactor
    CP-56 CS-563 CS-56 CS-563D CP-563C, CP-64 CS-44B CS-433E, CS-583E, CS-533, CS-74 CP44B, CP-433C, CP-663E, CS-323C, CS-34 CP-563, CP-533D, CS44B, CP-44B CP-34 CS-573E, CP-44 CP-573E, CS-563E, CP-563D, CP-563E, CP-323C, CS-64 CP-533C, CP-433E, CS-533D, CS-533C, CS-663E, CS-433C, CS-563C CP-533, CP-74 CS-44