7X-0444: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0444: 螺栓

    零件号: 7X-0444
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 4.00
    • 螺栓尺寸(in): 1
    • 螺栓总长度 - 3(in): 6 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 镀锌
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    wheel tractor-scraper
    621G, 621F, 611, 615C, 627G, 615C II 627F

    track-type tractor
    D6R, D5C III D6G2 LGP D6R II D10N, D6G2 XL D10R, D4C III D3C III D6H XL D10T2, D10T, D6H, D5R XL D5R LGP D6H XR

    road reclaimer
    RM-350B

    wheel-type loader
    980C, 994D, 988B

    track-type loader
    939, 953C, 933, 939C, 933C

    track-type skidder
    527 517

    engine - industrial
    SPT342 SPS342 SPT343 SPS343 SPF343C SPF343 SPF743

    articulated dump truck
    D250E, D400E, D300E, D300E II D350E, D250E II

    earthmoving compactor
    826C

    off-highway truck
    769D, 769C, 770, 772G, 771D, 772, 772G OEM 771C

    challenger
    VFS50 VFS70