7X-0453: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0453: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0453
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 手柄长度 - 2(in): 1.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 镀锌
    earthmoving compactor
    825H, 825G II 825G

    generator
    SR5

    engine - generator set
    C32 3512B 3512C

    petroleum products
    3512C

    track-type loader
    963

    engine - industrial
    3512C PR20B 3512B

    track-type tractor
    4S D5H, 4P D4H, 5 5S 5P 4A 4 5A 55, 54

    road reclaimer
    SM-350, RM-350