7X-0455: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0455: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0455
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 2.25
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 镀锌
    wheel-type skidder
    FB518

    off-highway truck
    789C, 789D, 789B

    track-type loader
    973

    wheel tractor-scraper
    637E, 637G, 623H, 631E, 623K, 637D, 631G, 633D

    track-type tractor
    D10N, D10T, D7R II D7H, 7U 7S 7 D7R, D10T2, 57 7SU D10R, 57H 7A