7X-0471: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0471: 螺栓

    零件号: 7X-0471
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    chal
    VFS70 95E, 65E, 75E, 85E, VFS50

    meng
    C32 3516C

    com
    826C

    3500
    3516CHD

    petr
    C32 TH48-E70

    cold
    PR-1000C PR-1000

    ttt
    D6H XL D4C III D6H, D3C III D6H XR D10R

    oht
    MT4400D AC 794 AC

    ttl
    933

    wtl
    980C, 980F