7X-0858: 杆端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0858: 杆端

    零件号: 7X-0858
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    公制

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 固定夹: 8T-6903
    • 固定销: 6S-6646
    • 宽度 - D(mm): 24.0
    • 杆端类型: 轭型
    • 至销孔的长度 - A(mm): 72.0
    • 连杆直径(mm): M12-LH
    • 销: 8T-5382
    • 间隙尺寸 - B(mm): 12.0
    • 高度 - C(mm): 24.0
    bhl
    430F 430F2 415F2 422F2 420F2 416F2 420F 422F, 416F 415F2 IL

    backhoe loaders
    416FST, 415F2ST, 430FST, 420F2ST

    industrial loaders
    415F2IL