7X-2628: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-2628: 环

    零件号: 7X-2628
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,螺旋

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.111, 0
    • 孔径(in): 19.53, 0
    • 度量单位: 英寸, 0
    • 形状: 螺旋形, 0
    • 扣环类型: 内部, 0
    • 自由直径 - A(in): 20.15, 0