7X-3383: 平垫圈,锌薄片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-3383: 平垫圈,锌薄片

    零件号: 7X-3383
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    公制

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(ID)- 1(mm): 22
    • 厚度 - 3(mm): 3
    • 垫圈类型: 平垫圈
    • 外径(OD)- 2(mm): 50
    • 涂层表面备注: Caterpillar 正在将很多垫圈从镀锌更改为锌薄片涂层表面。全新的涂层可将防腐蚀保护提高至 720 小时。在现用的涂层表面垫圈的存货消耗完之前,在清货过程中,您可能会收到上述任一种涂层表面的垫圈。
    • 硬化:
    • 表面处理: 锌薄片
    • 适合螺栓尺寸(mm): M20
    material handler
    MH3059

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT38H, IT62H

    engine - generator set
    G3516H G3516C

    wheeled excavator
    M325B W345B II W330B

    mini hydraulic excavator
    307B

    wheel-type loader
    962H, 907M 906M 906H 972M, 966M XE 972M XE 907H2 950M, 950H, 962M, 907K 938H, 962G, 966M, 906H2 907H 972H, 966H, 906K

    work tool
    BUCKET FUSION

    forest products
    TK381, HA771, HA871, TK371

    excavator
    365B II 345B II 350-A 318B N 330B L 5110B 325B L 312B, 330B LN 345B II MH 315B L 350-A L 385B, 320B FM LL 365B, 375-A 350 L 375-A L 315B FM L 322B L 5090B, 320B L 320B N 5080, 317B LN

    expanded mining products
    6020B

    off-highway truck
    794 AC