7X-7890: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-7890: 螺栓

    零件号: 7X-7890
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 手柄长度 - 2(in): 7.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 9 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 表面处理: 镀锌
    轮式自行式铲运机
    621G, 657EPP, 627G, 657B, 623G, 657G, 621F, 627F, 631D, 651E, 633E, 637DPP, 631G, 621E, 623E, 621B, 657E, 623B, 637G, 631EII, 651B, 627E, 623F, 637D, 633D

    吊管机
    589

    15 到 18 升
    C15, C18

    履带式挖掘机
    245BII, 245, 245D

    土壤修整器-wt
    TL4-31, TL4-27