7B-7515: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7B-7515: 轴承

    零件号: 7B-7515
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 滚珠轴承(单列)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚珠轴承
    cold planer
    PM-201 PM-565 PM-565B PM-465

    wheel-type loader
    950H 950B 950G 936 962G II 950E 962G 950G II 950F II 962H G936 966C 950K 936E 950B/950E 936F 960F 972K 966R 950F 962K

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512

    track-type skidder
    527 D5HTSK II D4HTSK III 517

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    773 772

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G IT62H

    pipelayer
    561N 561M

    marine products
    D337

    engine - industrial
    SR4

    track-type loader
    931B 939 931 955 931C 977 933 951 931C II 935C 935C II 935B

    wheel tractor-scraper
    623H 623K 623K LRC 623G

    track-type tractor
    D6D 5A PAT 3S 163 D3C II D6N D5H D6M D5M 6S 4P D5B D3B 5A D5R LGP D4C III D3 153 55 D6N LGP D4B D4C D5C III D5R2 5S 4 D5C PATLGP D4H III 53 D3C D6N XL D5H XL D5C PAT D5N 5P 3 6A D4C II 5 D4H XL D5R XL D8L 3P D5C D3C III 6 D6N OEM

    load, haul, dump
    R1300G R1300 R1300G II