7G-5593: 齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7G-5593: 齿轮

    零件号: 7G-5593
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 正齿轮

    描述:
    正齿轮是最常见的齿轮类型,它包含一个圆柱或圆盘,齿轮的齿直直地向外突出。此外,正齿轮通常从两面看都相同,原因是齿轮的齿从一面到另一面是直的。


    特性:
    Cat 齿轮严格按照与 Cat 机器中的负载相符的技术规格,采用精心选择的材料加工而成。它们采用特殊(在某些情况下是专有的)的热处理工艺制成,包括表面渗碳、氮化和感应硬化。Cat 齿轮具有行业最高的功率密度(齿轮相对于其大小来说可传输的功率),并且在设计时考虑到了可重用性。因此,它们更加皮实,可以将总体机器运营成本控制在低水平。


    建议应用:
    Cat 齿轮是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统来工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 正齿轮
    wheel-type loader
    G936 950F 966C 936E 936F 950B 950B/950E 962G 950F II 962K 950G 936 966M 966H 962G II 966L 960F 962H 950G II 966K 950H 950E 966R 950K

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK III

    integrated toolcarrier
    IT62H IT62G IT62G II

    track-type tractor
    5A 5P 5S D5H 55 5 D4H XL D4H III

    load, haul, dump
    R1300G R1300G II R1300