7X-0368: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0368: 螺栓

    零件号: 7X-0368
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 手柄长度 - 2(in): 1.25
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 表面处理: 镀锌
    earthmoving compactor
    816F 825G II 816F II 826C 825C 825G 826G II 826G 825H 825 826H 836

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    992D 980F 980C 980K 988F II 980F II 980H 980G 980G II 988F 992C

    engine - generator set
    3512B 3512C 3516C 3516B 3512 3508B 3516

    retrofit aftertreatment
    SCR

    petroleum products
    C32 C27 TH48-E80 TH48-E70 3512C

    wheel-type skidder
    525 515

    off-highway truck
    777E 777D MT4400D AC 777F 776D 773F 775F

    engine - industrial
    3512 SPF343 SPF343C CPT372 SCT673

    track-type loader
    953B 953 973 963 963B 943

    articulated dump truck
    D300E D250E D350E

    road reclaimer
    RR-250B RM-300 RM-350B RM-250C RM-350 RM-500 SM-350 SS-250B

    cold planer
    PR-1000 PR-1000C

    motor grader
    12H NA 120H 140H NA

    forest products
    227

    paving compactor
    CP-533C CB-434 CP-533 CS-563 CP-563 CS-433B CS-433C CS-531C CS-573C CP-323 CP-433B CS-431C CS-533C CB-434B CS-563C CS-583 CS-533 CS-583C CB-614 CS-323 CP-433C CS-573 CP-563C CS-531

    track-type skidder
    D4HTSK III 527 D4HTSK II D5HTSK II 517 4P 54H

    wheel dozer
    814F II 824G II

    asphalt paver
    10 FT AP-200 BG-2455C BG-210B BG-230 10B AP-1055B AP-800C 8 FT AP-200B BG-225B

    excavator
    215C 219

    pipelayer
    572R II

    marine products
    3512B 3516B

    wheel tractor-scraper
    TS180 637E 615C II 657E 621F 657G TS220 623E 633E II 615C TS225 TS185 633E 623F 615 627F 631E

    track-type tractor
    56H D4H III D11N 11U D6R 7 D5H D8N D11R 6A D6R II D6H XR 8A D7H D6H 4P 6SU 6S D10N 6 7A D6H XL 57H D5R LGP 5P D11T D4H 7S LGP D6R III D5C III D6H II 7S 8SU D6G D7R D5 D4C III D3C III 8 4 D5R XL 5S 4S 4A 7U D8R 8U 59L 7SU D5H XL 58L D4H XL 10U D8R II 56 55 10 59N 10SU 11 5 11SU 5A 54 59