8C-3393: 杆端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-3393: 杆端

    零件号: 8C-3393
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    公制

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 固定夹: 8T-6903
    • 固定销: 6S-6646
    • 宽度 - D(mm): 24.0
    • 杆端类型: 轭型
    • 至销孔的长度 - A(mm): 48.0
    • 连杆直径(mm): M12
    • 销: 8C-3394
    • 间隙尺寸 - B(mm): 12.2
    • 高度 - C(mm): 24.0
    underground mining loaders
    R2900G, R3000H, R1700G, R1600H

    cold planers
    PM622, PM620, PM620LRC

    wheel loaders
    IT12F, 910F, IT14F, IT14B