8C-3611: 蓄电池 56
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-3611: 蓄电池 56

    零件号: 8C-3611
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 585 低温起动安培数通用系列蓄电池

    描述:
    Cat® 电池可为设备供应工作所必需的能量。

    特性:
    1) 行业领先的低温起动安培数功能
    2) 最大的抗振性
    3) 湿式和干式配置均采用免维护或低维护设计

    应用:
    非常适合 Cat 机器和发动机应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 低温起动安培数(CCA): 585
    • 备用容量(分钟): 90
    • 安培小时容量(20 小时): 52
    • 宽度(mm): 152
    • 应用: 起动
    • 接线端: 螺柱
    • 板栅类型: 钙铅合金板栅设计
    • 电压(伏特): 12
    • 组规格: 56, 55, 62
    • 维护类型: 免维护
    • 蓄电池类型: 湿式
    • 设备类型: 汽车, 轻型卡车和 SUV
    • 重量 - 湿式(kg): 15
    • 长度(mm): 224
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。