8C-3633: 6V 4 BCI 湿式蓄电池
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-3633: 6V 4 BCI 湿式蓄电池

    零件号: 8C-3633
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    6 伏 4 BCI 通用系列低维护湿式蓄电池

    描述:
    Cat 通用系列蓄电池根据客户需求而设计,可在要求不太严苛的用途中提供合适的电力,是适于多种应用的一致、可靠的解决方案。
    此款 6 伏免维护湿式蓄电池采用锻造接线端衬套以抗酸性渗漏和腐蚀,提供全框正极板栅来为接线端提供更多电流以用于起动功率输出,提供全框负极板栅以帮助消除短路。耐冲击聚丙烯壳体可减少壳体弯曲和断裂,阻火器安全孔可防止火星意外进入蓄电池。
    此款蓄电池提供 975 安培冷起动电流、250 分钟储备容量以及 125 安培小时容量。它采用银钙合金板栅,可承受机罩下的高温。
    通用系列蓄电池的结构与 Cat 优质高输出系列类似,优于许多其他同类蓄电池系列,它提供可靠电力,并且不会牺牲质量以追求低价。
    特性:
    • 6V 通用系列低维护湿式蓄电池
    • 975 安培冷起动电流
    • 250 分钟储备容量
    • 125 安培小时容量
    • 4 BCI 组别

    应用:
    • 电力
    • 卡车
    • 农业
    • 公路用卡车和客车

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 低温起动安培数(CCA): 975
    • 备用容量(分钟): 250
    • 安培小时容量(20 小时): 125
    • 应用: 起动
    • 接线端: SAE 柱
    • 板栅类型: 钙铅合金板栅设计
    • 电压(伏特): 6
    • 组规格: 4
    • 维护类型: 免维护
    • 蓄电池类型: 湿式
    • 设备类型: 农业, 工业, 卡车
    • 重量 - 湿式(lb): 47
    • 长度(in): 12.50
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。