8C-3641: GC2 蓄电池
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-3641: GC2 蓄电池

    零件号: 8C-3641
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    6 伏 115 低温起动安培数通用系列蓄电池

    描述:
    Cat® 电池可为设备供应工作所必需的能量。

    特性:
    1) 行业领先的低温起动安培数功能
    2) 最大的抗振性
    3) 湿式和干式配置均采用免维护或低维护设计

    应用:
    非常适合 Cat 机器和发动机应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 低温起动安培数(CCA): 115
    • 安培小时容量(20 小时): 215, 0
    • 宽度(in): 710
    • 应用: 0, 深度循环
    • 接线端: 偏移柱, 0
    • 板栅类型: 锑板栅设计, 0
    • 电压: 0, 6
    • 组规格: GC-2
    • 蓄电池类型: 湿式, 0
    • 设备类型: 剪叉式和高升程, 0, 0, 0, 高尔夫球车, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SCISSOR & HIGH LIFTS, GOLF CART
    • 长度(in): 0, 10.3