8C-4846: 承磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-4846: 承磨环

    零件号: 8C-4846
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 6.87
    • 加大尺寸直径: 0.030
    • 外径(in): 7.25
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 3.07
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。