8C-5219: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-5219: 密封件

    零件号: 8C-5219
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:A 型 - 单唇刮尘圈

    防止外部污染物进入系统。单唇(唇指密封件的突出部分或边缘)刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁。双唇刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁并密封机油,以消除“出油”(外表泄漏)现象。双唇刮尘圈用轴承固定件固位。这些聚氨酯刮尘圈外面包有金属以提高强度。它们常被称为“密封式”刮尘圈(包有金属)或“J”型刮尘圈(从横截面看金属通常呈“J”型)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.50
    • 外径 - B(in): 0.55
    • 宽度 - A(+/- 0.02 in)(in): 4.50
    • 密封件形状: A 型 - 单唇刮尘圈
    • 材料: URE
    轮式装载机
    988F, 980G, 980FII, 980C, 980F

    轮式推土机
    824G

    履带式推土机
    D11N, D10N, D11R, D10R, D11RCD, D9N, D8L, D8NNSUC, D8N, D7F

    大型矿用产品
    5230

    履带式挖掘机
    225DLC, 225B, 229, 219D, 215D, 245D, 245BII

    铰接式卡车
    D300E, D350D, D400D, D40D