8C-6362: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-6362: 螺栓

    零件号: 8C-6362
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    whex
    W330B

    lhd
    R3000H, R1700G, R2900G

    fp
    SAT323 SAT325 SAT420 SAT630 SAT318 SAT325T SAT422DB SAT318T

    ttl
    973

    wktl
    BA118C

    wtl
    988B, 970F, 960F, 950F II 988F, 966F, 980C, 980F, 906H2 966F II 907H2 988F II 950F, 992C, 992D

    chal
    65E, 75C, 65C, 75D, 75E, 65D, 85C

    meng
    C32 3408C 3412C C30 3412E

    adt
    D400E II D250E, D350E II D250E II D300E II D300E

    ttt
    D10N, D8R D8T, D4H, D4H XL D8R II D4H III

    ieng
    3512 3408C TH48-E70 3508 3512C 3412C 3516 CX35-C18I 3508C SPF343C C32 C27 C18 CPT372 3408E 3412 3408B 3412E CX35-P800 3512E 3408 3508B

    wts
    637K, 623E, 651E, 631K, 615C II 657G, 623F, 657E, 615C, 621G, 627F, 621F, 623G, 637G, 631G, 627G

    wtt
    834B

    mh
    MH3295

    oht
    794 AC MT4400D AC 795F XQ 793F AC 795F AC

    rrss
    SS-250B, RM-350B, RM500B, RM-350, RM-500, SM-350, RR-250B

    com
    815B

    cold
    PR-1000C PM-201, PR-1000, PM-565, PR-450C, PM-565B

    est
    C18

    teng
    3408B 3408

    pipe
    583R, PL83, PL87

    exc
    385C, 390F 390D L 375 L 5080, 374D L 385B, 385C L 390D, 365C L 365C L MH 390F L 374F L 375, 385C FS 365C 5090B, 374F 385C L MH 330B L 231D

    petr
    3512 3408C TH48-E70 3508 3512C 3412C 3516 CX35-C18I 3508C SPF343C C32 C27 C18 CPT372 3408E 3412 3408B 3412E CX35-P800 3512E 3408 3508B

    epg2
    SR5 SR4B

    epg
    C27 3412 C32 3408C 3516 C18 3412C 3512 G3520H 3516B