8C-6971: 球形杆端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-6971: 球形杆端

    零件号: 8C-6971
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 球形杆端,外螺纹柄,(尺寸 6)(左)非金属轴承圈(塑料)

    描述:
    Cat 球形杆端使用寿命长、维护工作少且运行可靠性高。球形杆端提供的机械铰接接头可在慢速旋转期间适应摆动。这些接头还可适应杆端和连接轴之间的偏差。球形杆端包含一个眼形头部和一个整体轴,整体轴形成了球形轴承壳体。轴承可减少摩擦,在配对零件之间提供保护。它们专用于具有中低侧向推力的中低速、高负载应用。

    特性:
    • 高负载容量。
    • 轻松安装和拆卸。
    • 适于重负荷静态或交变负载以及冲击负载。

    应用:
    Cat 球形杆端通常用于杆和连杆组件,以及强度和挠性至关重要的控制总成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 0
    • 孔螺距: 0
    • 杆端直径 - B(in): 1.13
    • 杆端类型: 球形
    • 材料描述: 0
    • 至销孔的长度 - A(in): 1.96
    • 螺纹长度(in): 0
    • 连杆直径(in): 3/8
    • 高度 - C(in): 0.50
    engine - generator set
    3616 3612

    engine - industrial
    G3608 G3606B G3612 G3616 G3606