8C-9101: 承磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9101: 承磨环

    零件号: 8C-9101
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0762 mm)(mm): 28.50
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0254 mm)(mm): 85.63
    • 连杆直径(mm): 82.55
    wts
    657G, 657E, 623G, 623F, 651E

    wtt
    844H, 854G, 854K, 844K, 844

    mg
    24M, 24H, 24

    fp
    522, 1290T, 532, 552 2 TK732, 552, TK752, 1190T, 2491, TK722, 2391, 522B

    it
    IT62H

    wtl
    992K, 992G, 950G II 950G, 990K, 962G, 990 II 990, 990H