8C-9114: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9114: 环

    零件号: 8C-9114
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0762 mm)(mm): 25.50
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0254 mm)(mm): 72.93
    • 连杆直径(mm): 69.85
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。