8C-9124: 密封件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9124: 密封件组件

    零件号: 8C-9124
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:B 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.127 mm)(mm): 64.34
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.127 mm)(mm): 3.56
    • 密封件形状: B 型
    • 连杆直径(mm): 50.80
    adt
    D300E, D400E, D250E, D350E

    ttt
    D5H, D5H XL D6M

    bhl
    436C, 428B, 426C, 416C, 416B, 438C, 446B, 428C

    tskd
    D4HTSK II D4HTSK III D5HTSK II

    mg
    12G, 12H NA 120H, 12H, 14G, 140G, 130G, 140H, 140H NA

    fp
    554, 574, 580, 550, 570

    it
    IT24F, IT28F

    ttl
    953C, 939

    wtl
    966G II 972G, 970F, 966F, 966G, 972G II 966F II