8C-9125: 缓冲器密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9125: 缓冲器密封件

    零件号: 8C-9125
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:B 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.005 in)(in): 2.89
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.005 in)(in): 0.22
    • 密封件形状: B 型
    • 连杆直径(in): 2.25
    track-type tractor
    D5H, D5M D6M D5H XL 5P 5S D6N 5A 5 55

    wheel tractor-scraper
    615, 621H, 615C

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14B, IT12B, IT18, IT14F

    motor grader
    14H NA 14G

    wheel-type loader
    980G, 980G II 980F II 988F, 910E, 916, 910F, 980C, 988B, 918F, 924F, 980F, 988F II G916, 910G

    wheel dozer
    834S 834U 834B, 824C

    wheel-type skidder
    FB518

    excavator
    320B LL

    earthmoving compactor
    836, 825C, 825G