8C-9126: 密封件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9126: 密封件组件

    零件号: 8C-9126
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:B 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.127 mm)(mm): 92.48
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.127 mm)(mm): 5.59
    • 密封件形状: B 型
    • 连杆直径(mm): 76.20
    exc
    345B II

    adt
    D250E

    com
    826G

    ttt
    D8R D7R, D9R, D6R, D6H XR D6H XL D6H, D7R XR D7R LGP D5H XL D8N

    wts
    633E

    wtt
    824G

    it
    IT62G, IT38F, IT38G

    pipe
    578

    wtl
    962G, 980C, 950G, 950F II 960F, 980G, 980G II 950F