8C-9127: 密封件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9127: 密封件组件

    零件号: 8C-9127
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:B 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.005 in)(in): 4.14
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.005 in)(in): 0.22
    • 密封件形状: B 型
    • 连杆直径(in): 3.50
    轮式装载机
    988F, 980G, 980FII, 980F, 980C

    轮式推土机
    824G

    履带式推土机
    D11RCD, D11R, D11N, D10N, D8NNSUC, D8L, D9N, D8N

    大型矿用产品
    5230

    履带式挖掘机
    225B, 245BII, 215D, 229, 245D, 219D, 225DLC

    铰接式卡车
    D300E, D400E, D350E, D40D, D350D, D400D