8C-9128: 密封件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9128: 密封件组件

    零件号: 8C-9128
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:B 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.127 mm)(mm): 111.53
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.127 mm)(mm): 5.59
    • 密封件形状: B 型
    • 连杆直径(mm): 95.25
    ttt
    D11N, D11R