8C-9129: 密封件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9129: 密封件组件

    零件号: 8C-9129
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:B 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.005 in)(in): 4.64
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.005 in)(in): 0.22
    • 密封件形状: B 型
    • 连杆直径(in): 4.00
    轮式装载机
    992D, 988F, 992C

    吊管机
    578

    履带式推土机
    D11R, D11N, D10N

    履带式挖掘机
    231D, 235C, 235B, 235D

    铰接式卡车
    D20D, D250D