8C-9134: 唇形油封
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9134: 唇形油封

    零件号: 8C-9134
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:B 型 - 双唇刮尘圈

    防止外部污染物进入系统。单唇(唇指密封件的突出部分或边缘)刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁。双唇刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁并密封机油,以消除“出油”(外表泄漏)现象。双唇刮尘圈用轴承固定件固位。这些聚氨酯刮尘圈外面包有金属以提高强度。它们常被称为“密封式”刮尘圈(包有金属)或“J”型刮尘圈(从横截面看金属通常呈“J”型)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 57.15
    • 外径 - B(mm): 11.00
    • 宽度 - A(+/- 0.508 mm)(mm): 76.13
    • 密封件形状: B 型 - 双唇刮尘圈
    • 材料: URE
    com
    825G, 836

    ttt
    D5H, D5M D5H XL D6M

    wts
    615C

    bhl
    446B

    wtt
    834B

    mg
    14G, 14H NA

    it
    IT14G

    wtl
    980C, 980F, 988F II 988B, 980G, 924F, 980G II 988F, 910G