8C-9160: 密封件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9160: 密封件组件

    零件号: 8C-9160
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.19
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 3.21
    • 孔径(in): 4.00
    • 密封件形状: 3 型
    挖掘装载机
    446, 436B, 446D

    轮式装载机
    980H, 928H, 950H, 970F, 962H, 988H, 924F, 980G, 966F, 980GII, 918F, 930M, 966FII, 938K, 988G, 930K, IT28G, 938M

    轮式推土机
    814F, 814FII

    国防和联邦产品
    30/30, DEUCE

    井下矿用装载机
    R1600G, R1700K, R1600H, R1700G

    7 到 9 升
    C9

    井下铰接式卡车
    AD30

    履带式挖掘机
    330C, 345BL, 385CL, 385BL, 375, 345CVGOEM, 330CL, 350, 330DL, 345BIIL, 345CLVG, 336DHVGOEM, 365B, 5080, 350L, 336EHVGOEM, 375L, 349EVGOEM, 330BL, 365CL

    轮式伐木归堆机
    HA770, TK370, 543, TK380, HA870

    割草机,工业,其他
    TK381, HA771, HA871, TK371

    集材机
    545C, 527CA, 545, 535C, 545DLRC, 535B, 555DLRC, 555D, 525B, D5TSKHII, 525C, 525DLRC, 527GR, 525D, 545D

    履带式装载机
    953K, 953D

    履带式推土机
    D6RXL, D6TLGP, D6RLGP, D6RIIIXW, D6NXL, D6TXWVP, D6TXLVP, D6K2LGP, D6RIII, D6TXL, D6RIIILGPVP, D6T, D6R2XL, D5RXL, D7RXR, D6RIIXW, D7R, D6TLGPVP, D6RIIILGP, D6NLGP, D6HIIXR, D6RII, D6MXL, D6TXW, D6RIIXL, D6R, D7RIIXR, D6T2XL, D6T2XW, D5TXL, D7RLGP, D6MLGP, D6T2LGP, D6K2XL, D7RIILGP, D6HIIXL, D7RII, D6RXR, D6RIILGP, D6R2LGP, D6RIIIXWVP, D5RLGP, D5HIIXL, D6RIIIXL, D6RIIIXLVP, D5R2LGP, D6R2, D5R2XL, D6RXW

    压路机
    816FII, 816F, 815KLRC, 815K, 816K, 816B, 815B, 815FII, 815F

    轮式挖掘机
    M318F, M313D

    平地机
    140HNA, 12HNA

    铰接式卡车
    D300D