8C-9161: 缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9161: 缸盖耐磨环

    零件号: 8C-9161
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.003 in)(in): 0.98
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.001 in)(in): 3.12
    • 连杆直径(in): 3.00
    earthmoving compactor
    826G II 826G 826H

    motor grader
    24 24M 24H

    wheel-type loader
    962G

    backhoe loader
    446 430E 438C 430F 430F2 436C 426C 446B 442E 446D 444E

    wheel dozer
    824H 824G II 824G

    excavator
    352F 345D L 349D L 345B II 349F L 349D2 L 320E LRR 345C 345B 349E L 349F LXE 349D2 352F-VG 349D 345C L 325C L 349E L VG 345D 345B L 325C 320E L

    integrated toolcarrier
    IT38F IT38G II IT62G II IT38G IT62G IT38H

    track-type loader
    963D 963K

    track-type tractor
    D8T D9R 8U D8R D8R II 57H D8L D9T 8SU 8 D8N D9N 8A

    work tool
    HYDRAULIC

    load, haul, dump
    R1600 R1600G R1700K R1600H R1700G