8C-9173: 密封件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9173: 密封件组件

    零件号: 8C-9173
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 9.63
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 129.41
    • 孔径(mm): 152.40
    • 密封件形状: 3 型
    ttt
    D7R II D7R LGP D7R, D7R XR

    wts
    623F

    wtt
    824H, 834H, 834G, 824G II

    fp
    539

    it
    IT62G, IT62G II

    wheel loaders
    950E, 960F, IT62G, 962G, 950FII, 950F

    wktl
    H130E S HYDRAULIC H140E S H115E S H110E S H120E S H160E S H180E S

    track type tractors
    D7RIIXR, D7R, D7RII

    wtl
    960F, 950G II 962G, 950G, 950F II 962G II 950F