8C-9179: 密封件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9179: 密封件组件

    零件号: 8C-9179
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.38
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 6.88
    • 孔径(in): 7.87
    • 密封件形状: 3 型
    林业挖掘机
    345CFMST

    井下铰接式卡车
    AD45B

    履带式挖掘机
    385CL, 385BL, 374DL, 390FL, 350L, 365CLFS, 365CL, 374FL, 365BL, 385B, 365BIIL, 365CMH, 375L, 390DL, 375, 365BLU, 385C, 390D, 365B, 365CLOEM, 5080