8C-9182: 密封件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9182: 密封件组件

    零件号: 8C-9182
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 9.63
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 194.74
    • 孔径(mm): 220.00
    • 密封件形状: 3 型
    exc
    5090B, 390D L 385B, 5080, 375 L 365B, 385C L 365B L 385C, 390F L 312D2 L 365B II 5130B, 365C 390F 385C FS 375, 390D, 312D2, 365C L 385C L MH

    wktl
    S40 S30 S50 CR35 S25 S130 CR50 CR20 CR28 S80