8C-9187: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8C-9187: 密封件

    零件号: 8C-9187
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:F 型 — 密封件形状:支承环类型

    旨在取代 Caterpillar 不再使用的 V 形填料。这些组件将 U 形杯连杆密封件与垫片组合在一起,用于填充原来的 V 形填料槽。U 形杯密封组件和 V 形填料符合相同的功能密封技术规格。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 140.00
    • 外侧深度 - B(+ 0.002 in,-0.000 in)(in)(mm): 155.05
    • 宽度 - A(+ 0.015 in,-0.000 in)(mm): 1.42
    • 密封件形状: F 型 - 类型支承环
    • 材料: URE
    • 横截面(mm): 0.73
    exc
    375, 375 L 365B L 365B, 350 L 385B

    wktl
    P16 P28 P40 P25